Publiceer je producten
Polyurethaan vloersysteem, hoge geluiddemping, elastisch, bacteriostatisch, lage emissie (conform BREEAM) - MasterTop 1327
Polyurethaan vloersysteem, hoge geluiddemping, elastisch, bacteriostatisch, lage emissie (conform BREEAM) - MasterTop 1327
    Sika
    Gearchiveerd

    Polyurethaan vloersysteem, hoge geluiddemping, elastisch, bacteriostatisch, lage emissie (conform BREEAM) - MasterTop 1327

    MasterTop 1327 biedt de nieuwste decoratieve, geluiddempende comfort kunstharsvloersystemen aan.  Deze vloersystemen, in mat of zijdeglans uitvoering,  hebben dezelfde zachte, antislip, en antibacteriële eigenschappen dan elk ander vloersysteem uit de Mastertop 1300-serie en hebben eveneens een lage emissie.
    MasterTop 1327-16dB is een uniek solied vloersysteem met de zachtste eigenschappen uit onze MasterTop 1300 reeks. MasterTop 1327-20dB is een zeer duurzame systeemopbouw die de beste geluiddempende eigenschappen op de markt biedt. MasterTop 1327 is zeer gegeerd daar waar men de hoogste eisen stelt op gebied van design en comfort. Deze vloersystemen schitteren in sectoren zoals rusthuizen, hospitalen, kantoren, scholen, etc. 
    • Elastisch
    • Verbeterde akoestiek 
    • Solied system • Lage emissie 
    • Comfortabel
    • Hoge geluiddemping 
    • Geluidsabsorberend 
    • Eenvoudig schoon te maken 
    • Scheuroverruggend; elastisch 
    • Bacteriostatische eigenschappen volgens ISO 22196:2011 
    • Beschikbaar in ruim kleurenpallet 
    • Beschikbaar in zeer zachte uitvoering (MasterTop 1327-16dB) en in een zeer solide systeemopbouw (MasterTop 1327-20dB)
    Voor meer informatie, contacteer uw lokale Master Builders Solutions vertegenwoordiger.

    Specificatie
    • Kwaliteit van de ondergrond: de betonnen ondergrond moet zichtbaar droog zijn en een minimale treksterkte hebben van 1.5 MPa.
      EN 13813: SR-B1.5-AR1-IR4-Cfl-s1 
      Emissiegedrag: AgBB conform, AFSSET conform, A+ classificatie
      Slipweerstand: Conform DIN51130: R9 / R10
      Impact geluidreductie (ISO 717-2): 
      • MasterTop 1327-16dB: Delta L = 16 dB 
      • MasterTop 1327-20dB: Delta L = 20 dB 
      Brandgedrag (EN 13501-1): Cfl-s1 
      Kleuren: beschikbaar in een ruime waaiere aan RAL kleuren.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.MasterTop_1327
    • ProductfamilieMBCC Group (Removed)
    • ProductgroepFlooring
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-04-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyurethaan
    • Secundair materiaalCement
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Coatings & Coverings
    • IFC-classificatieMateriaal
    • Uniclass 2015-codeSs_30_42_54_75
    • Uniclass 2015-beschrijvingResin flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 29 13 19
    • OmniClass-titelResinous Flooring