Publiceer je producten
Ucrete HF100RT - 9 mm zwaar belastbare polyurethaan cementgebonden vloerafwerking
Sika
Gearchiveerd

Ucrete HF100RT - 9 mm zwaar belastbare polyurethaan cementgebonden vloerafwerking

Ucrete is een uniek HD polyurethaanhars vloersysteem met buitengewone weerstand tegen agressieve chemiecaliën, zware impact en temperaturen tot 150°C. Ucrete HF100RT is een 9 mm dik licht gestructureerde vloerafwerking voor toepassingen in natte en droge productieomgevingen. Het is dicht en ondoorlatend waardoor het een ideale vloerafwerking is voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, farmaceutische en chemische industrie en overal waar een robuuste vloer met lange levensduur is vereist. VOORDELEN • Duurzaam: Ucrete industrievloeren worden al meer dan 50 jaar in vele industrieën geplaatst. Vele van deze oudere vloeren zijn nog steeds in gebruik. • Luchtkwaliteit: Zeer lage VOC emissie. • Geen aantasting, ook niet tijdens uitvoering. • Snelle uitvoering en uitharding: Ucrete versie beschikbaar die kan worden aangebracht en uitgehard is binnen een tijdspanne van 12u. • Bestand tegen langdurige thermische belasting en tegen temperatuurschokken. • Chemische weerstand: buitengewone weerstand tegen een breed gamma aan agressieve chemicaliën. • Impact weerstand: Ucrete HF100RT weerstaat zware impactbelasting. • Bestand tegen resvocht van de ondergrond: kan direct worden aangebracht op 7 dagen oud beton of een bestaande betonnen ondergrond van goede kwaliteit met hoog vochtgehalte, zonder gebruik van speciale primers, maar met aanwezigheid van een dampscherm. • Reinigbaarheid en hygiëne: goedgekeurd voor omgevingen die opereren onder de HACCP voedselveiligheid norm. • Veilig voor werknemers, producten en milieu.
Specificatie
  • Kwaliteit van de ondergrond: betonnen ondergrond moet zichtbaar droog zijn en een min. treksterkte hebben van 1,5 MPa. Slipweerstand: EN 13038-4 pendulum test (4S rubber op natte vloer): 40 – 45 Conform DIN51130: R10 / R11 Thermische weerstand: 9 mm dikte: Bestand tegen temperaturen van -40 ºC tot +120 ºC; bestand tegen grondige stoomreiniging Kleuren: Rood, geel, groen, oranje, grijs, crème, blauw en groen/blauw
Technische specificatie
  • Unieke ref.Ucrete_HF100RT
  • ProductfamilieMBCC Group (Removed)
  • ProductgroepFlooring
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-04-01
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolyurethaan
  • Secundair materiaalCement
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Coatings & Coverings
  • IFC-classificatieMateriaal
  • Uniclass 2015-codeSs_30_42_54_75
  • Uniclass 2015-beschrijvingResin flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 29 13 19
  • OmniClass-titelResinous Flooring