Ucrete is een uniek HD polyurethaanhars vloersysteem met buitengewone weerstand tegen agressieve chemiecaliën, zware impact en temperaturen tot 150°C.
Ucrete MF40AS is een gladde antistatische vloerafwerking voor toepassingen in hoofdzakleijk droge productieomgevingen. Het is dicht en ondoorlatend waardoor het een ideale vloerafwerking is voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, farmaceutische en chemische industrie en overal waar een robuuste vloer met lange levensduur is vereist. Ucrete MF40AS is conform de normen BS5958, EN1081, DIN51953 en EN61340.
VOORDELEN
• Duurzaam: Ucrete industrievloeren worden al meer dan 50 jaar in vele industrieën geplaatst. Vele van deze oudere vloeren zijn nog steeds in gebruik.
• Luchtkwaliteit: Zeer lage VOC emissie.
• Geen aantasting, ook niet tijdens uitvoering.
• Snelle uitvoering en uitharding: Ucrete versie beschikbaar die kan worden aangebracht en uitgehard is binnen een tijdspanne van 12u.
• Bestand tegen langdurige thermische belasting en tegen temperatuurschokken.
• Chemische weerstand: buitengewone weerstand tegen een breed gamma aan agressieve chemicaliën.
• Impact weerstand: Ucrete MF40AS weerstaat zware impactbelasting.
• Bestand tegen resvocht van de ondergrond: kan direct worden aangebracht op 7 dagen oud beton of een bestaande betonnen ondergrond van goede kwaliteit met hoog vochtgehalte, zonder gebruik van speciale primers, maar met aanwezigheid van een dampscherm.
• Reinigbaarheid en hygiëne: goedgekeurd voor omgevingen die opereren onder de HACCP voedselveiligheid norm.
• Veilig voor werknemers, producten en milieu.