Publiceer je producten
Waterdichting groendaken - MasterSeal Roof
Waterdichting groendaken - MasterSeal Roof
Waterdichting groendaken - MasterSeal Roof
Waterdichting groendaken - MasterSeal Roof
Waterdichting groendaken - MasterSeal Roof
    Sika
    Gearchiveerd

    Waterdichting groendaken - MasterSeal Roof

    MasterSeal Roof vloeibare waterdichtingssystemen vormen een volledig verlijmd, naadloos waterdichtingsmembraan zonder lasnaden en voegen rond dakelementen. Wortelwerend en lange levensduur zorgen voor ideale eigenschappen voor daken waar een beplanting wordt op aangebracht. Een volledige set detailafwerkingen en systeemopbouwen is inbegrepen. Voor meer informatie contacteer uw lokale Master Builders Solutions vertegenwoordiger.
    Specificatie
    • Waterdichting van daken met een MasterSeal Roof naadloos systeem op basis van één coating, bestaande uit een tweecomponenten, 100% vaste stofgehalte, hybride of 100% polyurea waterdichtingsmembraan van Master Builders Solutions, of een gelijkaardig goedgekeurd systeem, aangebracht in een laagdikte van minimum 2 mm. Systeemconfiguratie specifiek voor laag hellende omgekeerde daken waar een laatste intensieve of extensieve groendaklaag zal worden geïnstalleerd. Het MasterSeal Roof-systeem omvat een specifieke primer afhankelijk van de ondergrond en een UV-bestendige toplaag voor oppervlakken die niet bedekt zijn met de beplanting en vegetatielagen.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.green-roof-waterproofing-masterseal-roof
    • ProductfamilieMBCC Group (Removed)
    • ProductgroepWaterproofing
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2024-04-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyurea
    • Secundair materiaalPolyurethaan
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Waterproofing & Membranes
    • IFC-classificatieMateriaal
    • Uniclass 2015-codeSs_30_40_30_42
    • Uniclass 2015-beschrijvingLiquid-applied inverted roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFluid-Applied Waterproofing
    • OmniClass-nummer23-13 25 17 15
    • OmniClass-titelFluid Applied Waterproofing