Publiceer je producten
Ingestrooide, epoxy vloerafwerking met Sikafloor® MultiDur EB-24
Ingestrooide, epoxy vloerafwerking met Sikafloor® MultiDur EB-24
Ingestrooide, epoxy vloerafwerking met Sikafloor® MultiDur EB-24
Ingestrooide, epoxy vloerafwerking met Sikafloor® MultiDur EB-24
    Sika
    Gearchiveerd

    Ingestrooide, epoxy vloerafwerking met Sikafloor® MultiDur EB-24

    Sikafloor® MultiDur EB-24 is een robuust en hard industrieel- en parkeerdeksysteem met anti-slip. Aangebracht met een laagdikte van in 2 - 4 mm. Beschikbaar in kleuren uit de RAL kleurenwaaier. Het is ontwikkeld voor ruimtes waar anti-slip en waar een gemiddelde chemische en hoge mechanische bestendigheid is vereist. Productspecificaties: • Hoge mechanische resistentie • Goede chemische resistentie • Zeer goede mechanische resistentie • Naadloos • Anti-slip oppervlak • Vele kleuren mogelijk
    Technische specificatie
    • Unieke ref.multidur_eb-24
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepEpoxy
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-04-25
    • Editienummer3
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalEpoxy
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Coatings & Coverings
    • IFC-classificatieBouwelement
    • UNSPSC-naamFlooring
    • UNSPSC-code301617
    • Uniclass 2015-codePr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015-beschrijvingResin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResinous Flooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 29
    • OmniClass-titelFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes