Publiceer je producten
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
    Simes

    Pool Spot

    4.4 van de 5 sterren4.4(7 reviews)
    The submersion spotlights for freshwater applications complete the Pool range for decorative illumination of fountains, waterfalls and water jets. Available in monochromatic LED and RGBW, POOL SPOT can shape water with suggestive light effects and colours.
    Specificatie
    • With 6 leds white 6000K CRI70 1670lm

      Rated luminaire luminous flux 891lm

      Rated input power 20W 24V

      Requires remote power supply 230V/24V d.c

    Technische specificatie
    • Unieke ref.POOL-SPOT
    • ProductfamilieUnderwater
    • ProductgroepPOOL SPOT
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum1918-06-01
    • Editienummer3
    • Hoogte (mm)220
    • Breedte (mm)150
    • Diepte (mm)115
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalPlastic
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)3
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • UNSPSC-naamLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-code3911
    • Uniclass 2015-codeEF_70_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelExterior Lighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-titelLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II-codeD5020
    • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring
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
    Soortgelijke producten