Publiceer je producten
Drywall PREGYMETAL 98mm S TWIN - EI60 - 53dB - SINIAT
Gearchiveerd

Drywall PREGYMETAL 98mm S TWIN - EI60 - 53dB - SINIAT

Separating wall 98mm thick made up with plasterboards PREGYTWIN thickness 18mm width 90cm, fixed on metal studs with a hollow cavity
Technische specificatie
  • Unieke ref.FR_PW_D98-62_8
  • ProductfamiliePartitions & Interior walls
  • ProductgroepPrégymétal
  • TypeVerzameling (meerdere objecten)
  • Publicatiedatum2015-12-04
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGips
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)38
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Verdelingen
  • IFC-classificatieWall
  • UNSPSC-naamWallboard
  • UNSPSC-code30161501