Publiceer je producten
WETS-4009.4111 Floor-Mounted 1.1 gpf (4.2 Lpf) Standard 12" Rough-in Gravity/Tank Toilet

WETS-4009.4111 Floor-Mounted 1.1 gpf (4.2 Lpf) Standard 12" Rough-in Gravity/Tank Toilet

Features

  • White Vitreous China
  • Elongated bowl
  • Floor mounted, floor outlet
  • 12" (305mm) rough-in
  • Chrome metal flush handle - right hand
  • Raised deck eliminates tank rocking and makes cleaning easy
  • Powerful Centriflo™ siphon jet flushing action achieves 800g Map score
  • Water spot area: 11 ¼ x 9¾ (286 mm x 248 mm)
  • 2" (54mm) fully glazed trapway Closet bolts and caps included Toilet seat and wax ring not included
Technische specificatie
  • Unieke ref.gravity-toilets_WETS-40094111
  • ProductfamilieToilets
  • ProductgroepGravity/Tank Toilet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-03-02
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamToilets
  • UNSPSC-code30181505
  • Uniclass 2015-codeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015-beschrijvingToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Azië Noord Amerika Zuid-Amerika Afrika