Publiceer je producten
OUTLINE Shower Chair
Smedbo
Gearchiveerd

OUTLINE Shower Chair

OUTLINE –Shower Chair in Stainless Steel Frame and Werzalite Seat. High quality. Can be used in shower. Total Height 600 mm. Height to the seat 490 mm. Maximum load 150 kg This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way
Technische specificatie
  • Unieke ref.FK401
  • ProductfamilieOutline
  • ProductgroepShower Chair
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2014-09-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)600
  • Breedte (mm)350
  • Diepte (mm)384
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Secundair materiaalGepolijst
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)4.1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56