Publiceer je producten
Femele angle valve
SOPAL

Femele angle valve

4.0 van de 5 sterren4.0(5 reviews)
These series of manual valves and adjustment elbows and tees are used to isolate and more or less close the terminals of heating or air conditioning installations. They are equipped with a special union fitting that allows quick and safe connection to the radiators, without using any other sealing material.
Technische specificatie
  • Unieke ref.1203A03
  • ProductfamilieAngle valve
  • ProductgroepAngle valve
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-07-14
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalNickel
  • Ontworpen inTunesië
  • Gefabriceerd inTunesië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Kleppen
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEC003623
  • ETIM-naamValve connector (field assembly)
  • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
  • UNSPSC-code3018
  • Uniclass 2015-codeSs_60
  • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves

Beschikbaarheid regio

Europa Afrika