Publiceer je producten
11 GreenCoat® Colour Coated Steel | Winter White Colour
11 GreenCoat® Colour Coated Steel | Winter White Colour
11 GreenCoat® Colour Coated Steel | Winter White Colour
11 GreenCoat® Colour Coated Steel | Winter White Colour
    SSAB

    11 GreenCoat® Colour Coated Steel | Winter White Colour

    GreenCoat® – Architectuur, staal en Zweedse koolzaadolie

    GreenCoat® is het SSAB-merk voor innovatieve, milieuvriendelijke oplossingen met voorgelakt staal voor de bouwindustrie. GreenCoat® voorgelakt staal biedt niet alleen het meest duurzame productportfolio voor daken, gevelbekledingen en hemelwaterafvoersystemen, maar ook een van de meest uitgebreide voor de gehele bouwsector.

    Groenere, betere prestaties

    Alle GreenCoat®-producten worden gemaakt met hoogwaardig staal van Scandinavische kwaliteit in het substraat, dat wereldwijd wordt erkend als een van de beste staalsoorten op de markt. Bovendien hebben de meeste GreenCoat®-producten Zweedse koolzaadolie in de coating in plaats van traditionele oliën op fossiele basis, waardoor GreenCoat® voorgelakt staal uniek is op de markt. Deze gepatenteerde BT coatings hebben niet alleen voordelen voor het milieu, maar leveren ook betere prestaties. Ze zijn gemaakt voor een gezonder milieu en verminderen het vrijkomen van schadelijke stoffen in de lucht.

    Voorgelakte staalsoorten van GreenCoat® zijn zeer bestendig tegen corrosie, UV-straling en krassen. Ze bieden verwerkers een lichtgewicht materiaal dat gemakkelijk is om mee te werken, zelfs tot -15°C. Bovendien is het staal 100% recyclebaar en is de duurzaamheid ook in de toekomst verzekerd. Dit is bewezen door meer dan 40 jaar outdoor testen onder extreme weersomstandigheden in SSAB teststations in Zweden, China en Australië.

    De GreenCoat® Environmental Product Declaration (EPD) informeert u over de manier waarop wij voorgelakt GreenCoat®-staal produceren en de levenscyclus van het product verzorgen.


    Een breed scala aan kleuren - levendig en gemaakt om lang mee te gaan

    Voorgelakt GreenCoat®-staal is verkrijgbaar in een groot aantal kleuren. Op BIMobjects tonen we onze populairste 28 kleuren, verzameld bij architecten en bouwers. Elke kleur is zorgvuldig geselecteerd op basis van moderne bouw- en designtrends. Het totale GreenCoat®-kleurengamma omvat een breed scala aan gepersonaliseerde kleuren en afwerkingen.

    Vraag uw GreenCoat®-monster aan voor de juiste kleurweergave via: samples.greencoat@ssab.com

    Specificatie
    • Voorgelakt GreenCoat® -staal is verkrijgbaar in een groot aantal aantrekkelijke kleuren en afwerkingen voor daken, gevelbekledingen en hemelwaterafvoersystemen; ze zijn allemaal vervaardigd volgens EN10169. SSAB volgt actief toekomstige veranderingen in de wetgeving op het gebied van milieu, veiligheid en chemische stoffen en anticipeert hierop en voldoet aan de geldende chemische regelgeving van de EU, zoals REACH (1907/2006/EG) en CLP (1272/2008/EG). 

      Voorgelakt staal van GreenCoat® is gecertificeerd met de volgende milieukeurmerken:

      BASTA en Byggvarubedömningen

    Technische specificatie
    • Unieke ref.GreenCoat-ColourCoated-Steel-WinterWhite-Colour
    • ProductfamilieSteel - Sheet & Coil
    • ProductgroepGreenCoat® - Colour Coated Steel
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2018-10-11
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalSheet metal
    • Secundair materiaalVerf
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding
    • IFC-classificatieMateriaal
    • UNSPSC-naamSteel plate
    • UNSPSC-code30102204
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_51
    • Uniclass 2015-beschrijvingMetal sheets and strips
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMetals
    • OmniClass-nummer23-13 00 00
    • OmniClass-titelStructural and Exterior Enclosure Products
    • CSI UniFormat II-codeB
    • CSI UniFormat II-titelSHELL