Publiceer je producten
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480

    Series 100 Single lever sink mixer 100 1480

    Freestanding / kitchen single lever mixer With ceramic cartridge With swivel spout Compatible with instant water heaters 21 kWh Material: brass Surface: chrome
    Technische specificatie
    • Unieke ref.100_1480
    • ProductfamilieSeries 100
    • ProductgroepKitchen mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-08-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)680
    • Breedte (mm)460
    • Diepte (mm)310
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)4.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingSink taps
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Europa