Publiceer je producten
Series 100, Finish set for single lever shower mixer, 100 2243 3

Series 100, Finish set for single lever shower mixer, 100 2243 3

Concealed single lever mixer With ceramic cartridge With volume control Compatible with instant water heaters 21 kWh Material: brass Surface: chrome
Technische specificatie
  • Unieke ref.100_2243_3
  • ProductfamilieSeries 100
  • ProductgroepShower mixers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-11-11
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)180
  • Breedte (mm)125
  • Diepte (mm)55
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)0.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015-beschrijvingBath taps
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa