Publiceer je producten
Storax muurrooster ST-412
Storax muurrooster ST-412

    Storax muurrooster ST-412

    Het rooster is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm, terwijl RVS draadgaas 304 met een maas van 6 × 6 mm op aanvraag beschikbaar is. Het rooster is voorzien van een aardingsklem. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een laagdikte van 60 tot 80 micron.
    Specificatie
    • Materiaal Het rooster is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm, terwijl RVS draadgaas 304 met een maas van 6 × 6 mm op aanvraag beschikbaar is. Het rooster is voorzien van een aardingsklem. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een laagdikte van 60 tot 80 micron. Afmetingen De lamelsteek bedraagt 20 mm, de inbouwdiepte is 29 mm en de aanslag van het kader is 21 mm. De minimale afmetingen voor productie zijn 100 × 100 mm. Bevestiging Het rooster wordt standaard geleverd met muurankers nr. 418. Voor kleinere afmetingen zijn klemveren nr. 419 op aanvraag beschikbaar. Bij roosters met een oppervlakte groter dan 3 m² moet een achterliggende structuur worden voorzien ter versteviging. De aanslagflens kan op aanvraag worden uitgevoerd met vijsgaten volgens een standaard patroon voor zichtbare montage vanaf de voorzijde. Opties Beschikbare opties zijn een watergoot, afneembaar muggengaas, tegenkader, filter, uitvoering zonder flens en kozijnrooster ST-415. Typische toepassingen Het rooster wordt vaak toegepast in middenspanningscabines en IT-lokalen.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.st-412
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-12-18
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Lamellen

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Nederland