Publiceer je producten
Shower screens 180 Corner shower 100x100

Shower screens 180 Corner shower 100x100

3.9 van de 5 sterren3.9(9 reviews)

Has two opening doors with transparent seals on bottom edges. Doors can be folded inwards when shower is not in use to maximise floor space. No threshold – allows disabled access. Toughened safety glass 8 mm. Self-closing hinges. Concealed mounting & clamping screws. Height 200 cm.

Technische specificatie
  • Unieke ref.CS180_100X100
  • Productfamilie180
  • ProductgroepShower Screen
  • TypeVerzameling (meerdere objecten)
  • Publicatiedatum2020-03-13
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures

Beschikbaarheid regio

Europa
Denemarken
Finland
Noorwegen
Zweden