Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Exterior Door Classic Ives Double

Unieke ref.: ext_door_ives_os_double
Fabrikant: SWEDOOR JELD-WEN
Product familie: Exterior doors
Product groep: Classic
Publicatiedatum: 2015-06-25
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (2)
Ives is an exterior door in the range Classic. Here you find the classic influences of past times combined with all the innovative design solutions that can be required from a modern door of the highest class. Here in out-swing version.


Primair materiaal: Wood
Secundair materiaal: Glass
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Latvia

BIMobject categorie: Deuren - Deursets
IFC classificatie: Door
UNSPSC naam: Doors
UNSPSC code: 301715
Uniclass 1.4 Code : JL20
Uniclass 1.4 Beschrijving: Doors
Uniclass 2.0 Code : PR-59-23
Uniclass 2.0 Beschrijving: Doorsets
Uniclass 2015 Code : Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Beschrijving: Doorsets
NBS Reference Code : 59-23
NBS Reference Beschrijving: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
OmniClass nummer: 23-17 11 15
OmniClass Titel: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors