Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

High Performance 60mm Security RC2 - Interior

Unieke ref.: int_door_hp_60_RC2_fire30_sound35
Fabrikant: SWEDOOR JELD-WEN
Product familie: Interior doors
Product groep: HP Security
Publicatiedatum: 2015-06-11
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (4)
This is a high-performance (HP) interior door range, normally used as entrance doors to apartments in stairwells. HP doors in the Resistance Class 2 (RC2) has a reinforced burglary protection compared to a standard HP door and the RC1-doors. A wood-based construction equipped with strong hinges and lock cylinders. These doors are offered unclassified and classified including fire and sound resistance (EI30/R'w35dB, Ei30/R'w40, Ei60/R'w35dB, Ei60/R'w40dB).


Primair materiaal: Wood
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Sweden

BIMobject categorie: Deuren - Deursets
IFC classificatie: Door
UNSPSC naam: Doors
UNSPSC code: 301715
Uniclass 1.4 Code : L411
Uniclass 1.4 Beschrijving: Doors
Uniclass 2.0 Code : PR-59-23
Uniclass 2.0 Beschrijving: Doorsets
NBS Reference Code : 59-23
NBS Reference Beschrijving: Doorsets