Publiceer je producten
5F-8WLX12 Equip Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swivel Nozzle

5F-8WLX12 Equip Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swivel Nozzle

5F-8WLX12 Equip 8" Wall Mount Faucet with 12" Swing Nozzle
Specificatie
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 5.20 GPM @ 60 psi
Technische specificatie
  • Unieke ref.ts-brass-024
  • ProductfamilieMixing Faucets
  • ProductgroepEquip Faucet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2011-12-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)6
  • Breedte (inch)11.75
  • Diepte (inch)14.5
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inChina
  • Nettogewicht (lbs)4.85
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk