Publiceer je producten
5PR-8W12-C Equip 8" Wall Mount Low Flow Pre-Rinse Unit with 12" Swing Nozzle and Add-On Faucet

5PR-8W12-C Equip 8" Wall Mount Low Flow Pre-Rinse Unit with 12" Swing Nozzle and Add-On Faucet

5PR-8W12-C 8" Wall Mount Low Flow Pre-Rinse Unit with 12" Swing Nozzle Add-On Faucet
Specificatie
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.20 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 4.62 GPM @ 60 psi
Technische specificatie
  • Unieke ref.ts-brass-029
  • ProductfamilieMixing Faucets
  • ProductgroepEquip Pre-Rinse Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2011-12-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)35.69
  • Breedte (inch)11.75
  • Diepte (inch)16.5
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inChina
  • Nettogewicht (lbs)12.3
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk