Publiceer je producten
B-2347 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Gooseneck w/Rosespray Aerator, 4" Wrist Handles
B-2347 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Gooseneck w/Rosespray Aerator, 4" Wrist Handles

    B-2347 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Gooseneck w/Rosespray Aerator, 4" Wrist Handles

    B-2347 EasyInstall Faucet with 4' Sidespray, 4" Wrist Action Handles, CWS Eterna Cartridges, 8" Inlet Centers, Gooseneck with Rosespray
    Specificatie
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F -140 F, Flow Rate: Nozzle - 2.20 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Sidespray - 2.20 GPM @ 60 psi
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-082
    • ProductfamilieMixing Faucets
    • ProductgroepMedical Lavatory Faucet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2011-12-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)13.38
    • Breedte (inch)16
    • Diepte (inch)8.81
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)8.85
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk