Publiceer je producten
B-2443 8" Wallmount Faucet, Vandal Resistan Aerator, 119X Gooseneck, 4" Handles (WH4)

B-2443 8" Wallmount Faucet, Vandal Resistan Aerator, 119X Gooseneck, 4" Handles (WH4)

B-2443 8" c/c Mixing Faucet (Wall Mount), Rigid Gooseneck with 2.2 GPM Vandal Resistant Aerator, 4" Wrist Action Handles, 1/2" NPT Female Inlets
Specificatie
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Technische specificatie
  • Unieke ref.ts-brass-084
  • ProductfamilieMixing Faucets
  • ProductgroepFaucet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2011-12-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)9
  • Breedte (inch)16
  • Diepte (inch)5.25
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
  • Nettogewicht (lbs)5.7
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk