Publiceer je producten
B-2862 Medical Faucet, 8" Centers, 135X Swivel Gooseneck, Non-Splash Aerator, Eternas, 4" Handles
B-2862 Medical Faucet, 8" Centers, 135X Swivel Gooseneck, Non-Splash Aerator, Eternas, 4" Handles

    B-2862 Medical Faucet, 8" Centers, 135X Swivel Gooseneck, Non-Splash Aerator, Eternas, 4" Handles

    B-2862 EasyInstall Faucet with 4" Wrist Action Handles, Eterna Cartridges, 8" Inlet Centers, Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Aerator
    Specificatie
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-089
    • ProductfamilieMixing Faucets
    • ProductgroepMedical Lavatory Faucet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2011-12-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)12.38
    • Breedte (inch)16
    • Diepte (inch)8.81
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)7.02
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk