Publiceer je producten
B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7122-C01 3/8" x 30' Enclosed Stainless Steel Reel, EB-0107 Blue Spray Valve
    Specificatie
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.28 GPM @ 60 psi
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-098
    • ProductfamilieMixing Faucets
    • ProductgroepEnclosed Hose Reel Assembly
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2011-12-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)14.94
    • Breedte (inch)6.44
    • Diepte (inch)16.44
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inChina
    • Nettogewicht (lbs)45.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk