Publiceer je producten
B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7132-01 3/8" x 35' Open Stainless Steel Reel, EB-0107 Blue Spray Valve
    Specificatie
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.89 GPM @ 60 psi
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-099
    • ProductfamilieMixing Faucets
    • ProductgroepOpen Hose Reel Assembly
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2011-12-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)18
    • Breedte (inch)7.19
    • Diepte (inch)16.56
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inChina
    • Nettogewicht (lbs)41
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk