Publiceer je producten
B-0113-C EasyInstall Pre-Rinse, Single Hole Base, 18" Flex Lines, Low Flow Spray Valve

B-0113-C EasyInstall Pre-Rinse, Single Hole Base, 18" Flex Lines, Low Flow Spray Valve

EasyInstall Pre-Rinse, Single Hole Base, 18" Flex Lines, Low Flow Spray Valve
Specificatie
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.65 GPM @ 60 psi
Technische specificatie
  • Unieke ref.ts-brass-B-0113-C
  • ProductfamilieMixing Faucets
  • ProductgroepPre-Rinse Units
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-14
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
  • Nettogewicht (lbs)12
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen