Publiceer je producten
B-0675 Bedpan Washer, Pedal Valve, Vacuum Breaker, Wall Hook Hose Connection, 5' PVC Hose
B-0675 Bedpan Washer, Pedal Valve, Vacuum Breaker, Wall Hook Hose Connection, 5' PVC Hose

    B-0675 Bedpan Washer, Pedal Valve, Vacuum Breaker, Wall Hook Hose Connection, 5' PVC Hose

    Bedpan Washer, Pedal Valve, Vacuum Breaker, Wall Hook Hose Connection, 5' PVC Hose
    Specificatie
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-B-0675
    • ProductfamilieMixing Faucets
    • ProductgroepManual Faucets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)20.5
    • Breedte (inch)2.44
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)16.78
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen