Publiceer je producten
B-0708 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Male Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout
B-0708 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Male Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout

    B-0708 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Male Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout

    Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Male Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout
    Specificatie
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 6.61 GPM @ 60 psi
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-B-0708
    • ProductfamilieMixing Faucets
    • ProductgroepManual Faucets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)3.38
    • Breedte (inch)2.75
    • Diepte (inch)4.44
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)1.82
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen