Publiceer je producten
B-0892-01QT 4" Centerset Faucet, Swivel Gooseneck, Qtr-Turn Eternas, 2.2 gpm Aerator

B-0892-01QT 4" Centerset Faucet, Swivel Gooseneck, Qtr-Turn Eternas, 2.2 gpm Aerator

4" Centerset Faucet, Swivel Gooseneck, Qtr-Turn Eternas, 2.2 gpm Aerator
Specificatie
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Technische specificatie
  • Unieke ref.ts-brass-B-0892-01QT
  • ProductfamilieMixing Faucets
  • ProductgroepManual Faucets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)10.31
  • Breedte (inch)12
  • Diepte (inch)4.38
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
  • Nettogewicht (lbs)5.1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen