Publiceer je producten
B-1125-LN Workboard Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Lever Handles, Less Nozzle
B-1125-LN Workboard Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Lever Handles, Less Nozzle

    B-1125-LN Workboard Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Lever Handles, Less Nozzle

    Workboard Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Lever Handles, Less Nozzle
    Specificatie
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 8.12 GPM @ 60 psi
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-B-1125-LN
    • ProductfamilieMixing Faucets
    • ProductgroepManual Faucets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)2
    • Breedte (inch)12.62
    • Diepte (inch)2.62
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)4.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen