Publiceer je producten
B-1141 Workboard Faucet, Deck Mount, 4" Centers, 133X Swivel Gooseneck, Lever Handles
B-1141 Workboard Faucet, Deck Mount, 4" Centers, 133X Swivel Gooseneck, Lever Handles

    B-1141 Workboard Faucet, Deck Mount, 4" Centers, 133X Swivel Gooseneck, Lever Handles

    Workboard Faucet, Deck Mount, 4" Centers, 133X Swivel Gooseneck, Lever Handles
    Specificatie
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-B-1141
    • ProductfamilieMixing Faucets
    • ProductgroepManual Faucets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)11.38
    • Breedte (inch)8.62
    • Diepte (inch)5.75
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen