Publiceer je producten
B-2466 Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, Add-On Faucet w/12" Swing Nozzle, Ceramic Cartridges

B-2466 Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, Add-On Faucet w/12" Swing Nozzle, Ceramic Cartridges

Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, Add-On Faucet w/12" Swing Nozzle, Ceramic Cartridges
Specificatie
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
Technische specificatie
  • Unieke ref.ts-brass-B-2466
  • ProductfamilieMixing Faucets
  • ProductgroepPre-Rinse Units
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)33.75
  • Breedte (inch)16
  • Diepte (inch)13.69
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
  • Nettogewicht (lbs)14.7
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen