Publiceer je producten
B-3942 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2"

B-3942 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2"

Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2"
Specificatie
  • Discharge Rate: 17.14 GPM max
Technische specificatie
  • Unieke ref.ts-brass-B-3942
  • ProductfamilieOther Plumbing
  • ProductgroepWaste Valves
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)4.5
  • Breedte (inch)4.19
  • Diepte (inch)12.25
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inChina
  • Nettogewicht (lbs)5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Kleppen