Publiceer je producten
EC-3102-VF05 ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, Single Hole Spout, AC/DC Ctrl Module, 0.5 GPM VR Spray Device

EC-3102-VF05 ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, Single Hole Spout, AC/DC Ctrl Module, 0.5 GPM VR Spray Device

ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, Single Hole Spout, AC/DC Ctrl Module, 0.5 GPM VR Spray Device
Specificatie
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Technische specificatie
  • Unieke ref.ts-brass-EC-3102-VF05
  • ProductfamilieMixing Faucets
  • ProductgroepSensor Faucets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)5.06
  • Breedte (inch)2.25
  • Diepte (inch)4.88
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inTaiwan
  • Nettogewicht (lbs)7.4
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen