Publiceer je producten
MPZ-8WLN-08 Mini PRU: 8" Wall Mount Base, B-0107, 8" Swivel Nozzle, Lever Handles, Wall Bracket
MPZ-8WLN-08 Mini PRU: 8" Wall Mount Base, B-0107, 8" Swivel Nozzle, Lever Handles, Wall Bracket

    MPZ-8WLN-08 Mini PRU: 8" Wall Mount Base, B-0107, 8" Swivel Nozzle, Lever Handles, Wall Bracket

    Mini PRU: 8" Wall Mount Base, B-0107, 8" Swivel Nozzle, Lever Handles, Wall Bracket
    Specificatie
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-MPZ-8WLN-08
    • ProductfamilieMixing Faucets
    • ProductgroepPre-Rinse Units
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)22.12
    • Breedte (inch)12.62
    • Diepte (inch)9.75
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)12.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen