Publiceer je producten
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
    Tarkett

    iD Inspiration High Traffic 70

    iD Inspiration biedt een verbeterde modulariteit die een flexibele transformatie van de ruimte mogelijk maakt, zodat we kunnen voldoen aan de veranderende eisen van ons werk en ons leven – zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor gezondheid en milieu. Dankzij onze op de natuur geïnspireerde kleuren en thema's – versterkt door het hyperrealisme van high definition prints – kunt u de beste natuurlijke designs kiezen in de allerbeste vinylmaterialen en een prettig interieur creëren. iD Inspiration 70 is ontwikkeld voor ruimtes met intensief gebruik. Hij is bestand tegen zware belasting en indrukking, en biedt maximale resistentie tegen staande en rollende lasten tot 800 kilo.

    Specificatie
      • Ongeëvenaarde resistentie
      • Beste ultramatte afwerking
      • Prints met high definition
      • 100 designs
      • 7 formaten
      • 3 EiR-designs in 14 kleuren
    Technische specificatie
    • Unieke ref.tarkett-id-inspiration-high-traffic-70
    • ProductfamilieTARKETT
    • ProductgroepFlooring - Modular Vinyl
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-26
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalVinyl
    • Ontworpen inLuxemburg
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Vinyl
    • IFC-classificatieCovering
    • Uniclass 2015-codeSs_30_42
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResilient Flooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 00
    • OmniClass-titelFloor Coverings

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika