Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Catnic CTJ - Thin Joint cavity wall Lintels

Unieke ref.: catnic-ctj
Fabrikant: Tata Steel
Product familie: Lintels
Product groep: Catnic
Publicatiedatum: 2016-08-11
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (2)
Easy to use Thin Joint cavity wall Lintels formed from galvanised steel which has been powder coated for superb weather, impact and abrasion resistance. The lintels have a built-in Damp-Proof course (DPC) and are insulated throughout their length to maximise thermal efficiency and minise cold bridging


Primair materiaal: Steel
Secundair materiaal:
Ontworpen in :
Vervaardigd in : United Kingdom

BIMobject categorie: Bouw - Beams & Lintels
IFC classificatie: Structural Member
UNSPSC naam: Steel beams
UNSPSC code: 30101704
Uniclass 1.4 Code : L3241
Uniclass 1.4 Beschrijving: Lintels
Uniclass 2015 Code : Pr_20_85_48
Uniclass 2015 Beschrijving: Lintels
OmniClass nummer: 23-13 21 25 11
OmniClass Titel: Lintels
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls