Publiceer je producten
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
    Gearchiveerd

    Catnic CXL - Cavity wall lintels

    CXL lintels are cavity wall lintels fabricated from a universal beam section. They feature a 6mm base plate and are hot dip galvanised after manufacture. They are available for 50mm to 165mm wide cavities.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.catnic-cxl
    • ProductfamilieLintels
    • ProductgroepCatnic
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-08-04
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Gefabriceerd inVerenigd Koninkrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Beams & Lintels
    • IFC-classificatieBouwkundig element
    • UNSPSC-naamSteel beams
    • UNSPSC-code30101704
    • Uniclass 2015-codePr_20_85_48
    • Uniclass 2015-beschrijvingLintels
    • OmniClass-nummer23-13 21 25 11
    • OmniClass-titelLintels
    • CSI UniFormat II-codeB2010
    • CSI UniFormat II-titelExterior Walls