Publiceer je producten
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mozaïektegel
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mozaïektegel
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mozaïektegel
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mozaïektegel
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mozaïektegel
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mozaïektegel
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mozaïektegel
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mozaïektegel
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mozaïektegel
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mozaïektegel

    Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mozaïektegel

    Maak kennis met onze Sevilla Kitkat Mini mozaïektegel! Deze strakke, langwerpige tegel is het speelse zusje van onze geliefde Kitkat Original mozaïek. De Kitkat Mini's zijn perfect voor zowel commerciële als residentiële/particuliere projecten en voegen een rijke textuur toe aan elk oppervlak.

    In tegenstelling tot de Kitkat Original heeft de Kitkat Mini-mozaïektegel een bolle oppervlakte, waardoor ze een licht popping-effect hebben. Hierdoor ontstaat bij lichtinval een verbluffend esthetisch effect, waardoor de mozaïektegels volledig tot zijn recht komen. Vooral op grotere oppervlakken!

    Elke tegel is gemaakt van hoogwaardig porselein met een geglazuurde toplaag, waardoor de glanzende of matte afwerking uw ontwerp nog mooier maakt. Door hun smalle breedte is de Sevilla Kitkat Mini perfect voor gebogen en organisch gevormde oppervlakken. Geef uw keukeneiland, accentmuur, bar of receptie een metamorfose met de opvallende Kitkat Mini.

    Specificatie
    • Toepassing: Binnen, Buiten, Zwembad, Wand

      Vel grootte: 282x308 mm

      Materiaal: Geglazuurd Porselein

      Vellen per doos: 10

      Afwerking: Glanzend of Mat

      Gewicht per doos: 13 kg

      Grootte: 12x92x8 mm

      M² per doos: 0,87 M²

      Voeg grootte: 2,0 mm

      Gewicht per M²: 14,95 kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.kitkat-mini
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-02-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)92
    • Breedte (mm)12
    • Diepte (mm)8
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPorselein
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Mozaïek