Unieke ref.: | AD1030 |
---|---|
Fabrikant: | TruStile Doors |
Product familie: | Panel Doors |
Product groep: | Custom Design |
Publicatiedatum: | 2017-12-23 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | http://www.trustile.com/products/cd-series/ad1030 |
---|---|
Installatie instructies: | http://www.trustile.com/care-handling |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | http://www.trustile.com/techinfo/green.asp |
Technische beschrijving: | http://www.trustile.com/technical-information |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl-be/trustile/product/ad1030
Primair materiaal: | Wood |
---|---|
Secundair materiaal: | Glass |
Ontworpen in : | United States |
Vervaardigd in : | United States |
BIMobject categorie: | Deuren - Draaideur |
---|---|
IFC classificatie: | Door |
UNSPSC naam: | Doors |
UNSPSC code: | 301715 |
Uniclass 1.4 Code : | JL20 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Doors |
Uniclass 2.0 Code : | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Doorsets |
Uniclass 2015 Code : | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Doors, windows and glazing surveying |
NBS Reference Code : | 59-23 |
NBS Reference Beschrijving: | Doorsets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 10 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Doors and Frames |
OmniClass nummer: | 23-17 11 00 |
OmniClass Titel: | Doors |
Naam | Waarde |
---|---|
Colour | African Mahogany ; Bamboo ; Birch ; Cherry ; Clear Pine ; Clear Pine (Wire-Brushed) ; Douglas Fir ; Hickory ; Knotty Alder ; LVL ; Laminated Veneer Lumber (LVL) ; Mahogany ; Poplar ; Quarter Sawn White Oak ; Red Oak ; Red Oak (Wire-Brushed) ; Select Alder ; Sugar Pine ; Vertical Grain Douglas Fir ; Vertical Grain Douglas Fir (Wire-Brushed) ; Walnut ; Wenge ; White Maple ; White Oak (Wire-Brushed) ; Wire-Brushed Douglas Fir ; Wire-Brushed Pine ; Wire-Brushed Red Oak ; Wire-Brushed White Oak |
Door Style | Stile and Rail |
Material | Medium Density Fiberboard ; Wood |
Maximum Door Height | 2440 mm |
Maximum Door Width | 1220 mm |
Method Of Operation | Swing |
STC Rating | Up to 34 |
Thickness | 1 3/8" — 2 1/4" |
Warranty | Limited Lifetime |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Colour | African Mahogany ; Bamboo ; Birch ; Cherry ; Clear Pine ; Clear Pine (Wire-Brushed) ; Douglas Fir ; Hickory ; Knotty Alder ; LVL ; Laminated Veneer Lumber (LVL) ; Mahogany ; Poplar ; Quarter Sawn White Oak ; Red Oak ; Red Oak (Wire-Brushed) ; Select Alder ; Sugar Pine ; Vertical Grain Douglas Fir ; Vertical Grain Douglas Fir (Wire-Brushed) ; Walnut ; Wenge ; White Maple ; White Oak (Wire-Brushed) ; Wire-Brushed Douglas Fir ; Wire-Brushed Pine ; Wire-Brushed Red Oak ; Wire-Brushed White Oak |
Material | Medium Density Fiberboard ; Wood |
BIMobject®