Publiceer je producten
Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 1 Section

Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 1 Section

4.7 van de 5 sterren4.7(6 reviews)
Unisport Wall Bars are made of solid pine. All rungs are elliptical to achieve the best grip. Through our own production facility we can guarantee the highest quality and solid crafts, which means that we can easily offer our customers bespoke solutions to suit specific needs.
Specificatie
  • Width 765 mm
Technische specificatie
  • Unieke ref.300471
  • ProductfamilieEquipment
  • ProductgroepWallbars
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-10-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2475
  • Breedte (mm)765
  • Diepte (mm)185
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalDen
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)11
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSport en ontspanning - Overig
  • IFC-classificatieObject
  • Uniclass 2015-codePr_40_70_84
  • Uniclass 2015-beschrijvingSports equipment

Beschikbaarheid regio

Europa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText