Publiceer je producten
URSA XPS N VII L BE

URSA XPS N VII L BE

URSA XPS behoudt zijn uitstekende thermische prestaties bij een hoge drukbelasting, veel vocht en onder extreme weersomstandigheden. Daarom is URSA XPS het ideale product voor technisch veeleisende toepassingen.
Specificatie
  • Platen van geëxtrudeerd polystyreen met een druksterkte van 700 kPa, L-sponning rondom, en lambda waarde 0,033 W/mK Toepassing: omkeerdaken (parkeerdaken), industriële vloeren en perimeterisolatie. Breedte: 600 mm Lengte: 1250 mm Productcode: 2141347
Technische specificatie
  • Unieke ref.BE_MAT_XPS_N_700_33_L_100_1
  • ProductfamilieURSA XPS
  • ProductgroepInsulation
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2019-10-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1000
  • Breedte (mm)1000
  • Diepte (mm)50
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGeëxtrudeerd polystyreen (XPS)
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)4
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Isolatie
  • IFC-classificatieMateriaal
  • UNSPSC-naamInsulation
  • UNSPSC-code3014
  • Uniclass 2015-codePr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015-beschrijvingExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelThermal Insulation
  • OmniClass-nummer23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass-titelExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

Beschikbaarheid regio

Europa
België
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText