Publiceer je producten
Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
    Vibia

    Flat 5945 floor double

    The Flat floor lamp offers multiple functionality; material and light are integrated in a single body. The Flat collection contains various planes of light that rise up to become self-illuminating supports.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.vibia-flat-5945
    • ProductfamilieLuminaries for Internal Lighting
    • ProductgroepFloor Lamps
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-05-31
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)900
    • Breedte (mm)640
    • Diepte (mm)760
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)15.25
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Vloermontage
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-titelLighting Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië