Publiceer je producten
GUISE, PENDANT, VERTICAL, SINGLE
Vibia

GUISE, PENDANT, VERTICAL, SINGLE

Vibia presents a pendant lamp where the light source is invisible, emanating directly from the material.
Technische specificatie
  • Unieke ref.vibia-guise-2270
  • ProductfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProductgroepPendant Lamps
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-11-04
  • Editienummer1
  • Breedte (mm)160
  • Diepte (mm)160
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC001743
  • ETIM-naamPendant luminaire
  • UNSPSC-naamInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-code391115
  • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015-beschrijvingPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-titelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië