Publiceer je producten
MERIDIANO, OUTDOOR, BENCH
Vibia

MERIDIANO, OUTDOOR, BENCH

4.8 van de 5 sterren4.8(8 reviews)
Meridiano is an outdoor lamp that boasts different functions, where matter and light are integrated into a single body. Meridiano can be used as outdoor seating by day and an outdoor lamp at night. Designed by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal. Available in beige grey and off-white.
Technische specificatie
  • Unieke ref.vibia-meridiano-4710
  • ProductfamilieLuminaries for External Lighting
  • ProductgroepOutdoor
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-11-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)460
  • Breedte (mm)640
  • Diepte (mm)640
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalPolyurethaan
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)15.6
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-titelLighting Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië