Publiceer je producten
PALO ALTO, OUTDOOR, 90 ANGLE SINGLE
Vibia

PALO ALTO, OUTDOOR, 90 ANGLE SINGLE

4.2 van de 5 sterren4.2(5 reviews)
Palo Alto is a tall right-angled outdoor lamp. Designed by Josep Lluís Xuclà, it is available in brown and green finishes.
Technische specificatie
  • Unieke ref.vibia-palo-alto-4516
  • ProductfamilieLuminaries for External Lighting
  • ProductgroepOutdoor
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-11-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2800
  • Breedte (mm)850
  • Diepte (mm)250
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalPolycarbonaat
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)16.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-titelLighting Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië