Publiceer je producten
Pin 1694 Design by Ichiro Iwasaki
Vibia

Pin 1694 Design by Ichiro Iwasaki

Wall lamp. Design by Ichiro Iwasaki. Wall light which provides passageways with ambient illumination via indirect light. Available in black and cream matte finishes.
Specificatie
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technische specificatie
  • Unieke ref.vibia-pin-1694_ul-certificate
  • ProductfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProductgroepWall Lamps
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-02-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)15.75
  • Breedte (inch)27.5
  • Diepte (inch)3.25
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (lbs)3.08
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC002892
  • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-naamInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-code391115
  • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015-beschrijvingLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-titelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Canada
Porto Rico
Verenigde Staten