Publiceer je producten
Top 1160 wall or ceiling L
Top 1160 wall or ceiling L
Top 1160 wall or ceiling L
Top 1160 wall or ceiling L
    Vibia

    Top 1160 wall or ceiling L

    4.7 van de 5 sterren4.7(7 reviews)
    Top is a wall lamp that comes in a range of balanced colors that help to create very warm atmospheres. The Top collection offers indirect light that is confined within its diameter, forming a contrast with the outer part of the lamp.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.vibia-top-1160
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-05-31
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)100
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)600
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)2.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • ETIM-codeEC002892
    • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC-naamInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-code391115
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015-beschrijvingLight-emitting diode (LED) luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelLighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-titelLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II-codeD5020
    • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië