Publiceer je producten
Uliano Quartz Countertop
Uliano Quartz Countertop
Uliano Quartz Countertop

    Uliano Quartz Countertop

    Vicostone Uliano is inspired by natural marble stone with many thin, soft veins fading in and out of the surface. The design’s thin white veins contrast nicely with on a dark gray background.
    Specificatie
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    Technische specificatie
    • Unieke ref.uliano-quartz-countertop
    • ProductfamilieNatural Collection
    • ProductgroepUliano BQ8806
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-06-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)65
    • Breedte (inch)130
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalQuartz
    • Ontworpen inVietnam
    • Gefabriceerd inVietnam
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenbladen
    • IFC-classificatieCovering
    • ETIM-codeEC010182
    • ETIM-naamNatural stone tile
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015-beschrijvingCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass-nummer23-21 19 15
    • OmniClass-titelSpecialty Casework

    Beschikbaarheid regio

    Noord Amerika
    Amerikaanse Maagdeneilanden
    Anguilla
    Antigua en Barbuda
    Aruba
    Bahama's
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    Britse Maagdeneilanden
    Canada
    Caribisch Nederland
    Costa Rica
    Cuba
    Curaçao
    Dominica
    Dominicaanse Republiek
    El Salvador
    Grenada
    Groenland
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haïti
    Honduras
    Jamaica
    Kaaimaneilanden
    Martinique
    Mexico
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Porto Rico
    Saint Kitts en Nevis
    Saint Martin
    Saint Vincent en de Grenadines
    Saint-Barthélemy
    Saint-Pierre en Miquelon
    SaintLucia
    Sint Maarten
    Trinidad en Tobago
    Turks- en Caicoseilanden
    Verenigde Staten