Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Vic Suction Diffuser Vic 731-D

Unieke ref.: victaulic-no-731-d-suction-diffuser
Fabrikant: Victaulic
Product familie: Piping Methods
Product groep: Pipework Fittings
Publicatiedatum: 2019-01-17
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (18)
Vic Suction Diffuser Style 731-D. For further details contact www.Victaulic.com


Primair materiaal: Carbon Steel
Secundair materiaal:
Ontworpen in : United States
Vervaardigd in : United States

BIMobject categorie: Loodgieterswerk - Buizen
IFC classificatie: Pipe Fitting
Uniclass 1.4 Code : L73121
Uniclass 1.4 Beschrijving: Pipes and fittings
Uniclass 2.0 Code : PR-62-64
Uniclass 2.0 Beschrijving: Pipe Fittings
Uniclass 2015 Code : Ac_10_40_63
Uniclass 2015 Beschrijving: Pipe fitting
NBS Reference Code : 62-64
NBS Reference Beschrijving: Pipe Fittings
OmniClass nummer: 23-27 43 00
OmniClass Titel: Pipe Fittings
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
Plumbing - Pipes

Naam Waarde
Colour Orange
Material Ductile Iron
Nominal Size 50 mm — 300 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Colour Orange
Material Ductile Iron

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten