Publiceer je producten
Sink - 22" - Double Bowl Dual Mount Sink - VitrA
Sink - 22" - Double Bowl Dual Mount Sink - VitrA

    Sink - 22" - Double Bowl Dual Mount Sink - VitrA

    Sink - 22inch - Double Bowl Dual Mount Sink - VitrA 


    Product code: 5938

    Technische specificatie
    • Unieke ref.5938
    • ProductfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProductgroepSink
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)7.9
    • Breedte (inch)22
    • Diepte (inch)18.1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalKeramiek
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Gootstenen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011315
    • ETIM-naamKitchen sink
    • UNSPSC-naamSinks
    • UNSPSC-code30181504
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures